Adaptateur de jeu de barres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBA0/2TS-L
BBA0-25/2TS
BBA0-32
BBA0-32/2TS-C
BBA0R-25
BBA0R-32
BBA2-80/2TS-S
BBA2L-63
BBA4/2TS-L
BBA4-63
BBA4L-63
NZM1-XAD160
NZM2-4-XAD250
NZM2-XAD250
NZM3-4-XAD630
NZM3-XAD630
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Armement de rail de montage Largeur de l'adaptateur
(mm)
Largeur du rail
(mm)
Type de raccordement électrique Courant nominal d'entrée
(A)

28.40 €

4 6 jours 2 rail de montage4535Aucun0
-

37.25 €

4 4 jours 2 rail de montage45353 conducteurs AWG 1225

47.48 €

4 4 jours 2 rail de montage45353 conducteurs AWG 1032

46.87 €

4 5 jours 2 rail de montage4535Autre32

71.36 €

2 4 jours 1 rail de montage90353 conducteurs AWG 1225
-

78.32 €

2 5 jours 2 rail de montage90353 conducteurs AWG 1032

63.83 €

4 4 jours 2 rail de montage7235Autre80
-

69.83 €

2 4 jours 2 rail de montage7235Conducteur rond63

39.03 €

4 4 jours 2 rail de montage5435Aucun0
-

50.99 €

4 4 jours 1 rail de montage5435Conducteur rond63
-

58.02 €

4 4 jours 2 rail de montage5535Conducteur rond63
-

123.59 €

1 4 jours Aucun9230Autre160
-

158.55 €

1 6 jours Aucun14030Autre250

96.74 €

1 4 jours Aucun10630Autre250
-

281.12 €

1 13 jours Aucun18530Autre630

253.27 €

1 5 jours Aucun14030Autre630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance barre omnibus(mm) 60 Épaisseur barre omnibus(mm) 10 Épaisseur barre omnibus(mm) 5

Assistance technique