PLC modulaire XC303

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XC-303-C21-001

Référence pièce
XC-303-C21-001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,127.09 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Largeur(mm) 51 Modèle Modulaire
Hauteur(mm) 110 Profondeur(mm) 81 Avec afficheur Non
Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 0 Nombre de sorties vidéo numériques 0
Nombre d'entrées analogiques 0 Nombre de sorties analogiques 0 Type de tension d'alimentation DC
Type de mémoire RAM Taille de la mémoire(kByte) 512000 Délai de traitement (1 K, opération binaire)(ms) 0.0011
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 2 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 1 Nombre d'interfaces matérielles USB 1
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 1 Avec interface optique Non
Mémoire de programme supplémentaire possible Oui Protocole de prise en charge pour TCP/IP Oui Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Oui Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Oui Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Oui
Redondance Oui Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0
Encastrement avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme Radio Bluetooth Non Norme Radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison I/O Non
Nombre de sorties de relais 0 Nombre maximal d'interrupteurs horaires 1000 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Oui Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Protocole de support pour SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation CC(V) 18|30 Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non
Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de PLC modulaire XC303, le numéro d'article est le suivant: XC-303-C21-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XC-303-C21-001.

Assistance technique