• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Kit d'insert de plaque passe-câbles, Type 12 / IP54, Taille de Cadre 3, pour variateurs de fréquence DG1 (paquet de 100)

Kit d'insert de plaque passe-câbles, Type 12 / IP54, Taille de Cadre 3, pour variateurs de fréquence DG1  (paquet de 100)

Détails du produit:

Référence fabricant: DXG-ACC-FR3N12FK-BP

Marque: EATON

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DXG-ACC-FR3N12FK-BP

Référence pièce
DXG-ACC-FR3N12FK-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

30 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'accessoire Bride

Vous vous trouvez sur la page de Kit d'insert de plaque passe-câbles, Type 12 / IP54, Taille de Cadre 3, pour variateurs de fréquence DG1 (paquet de 100), le numéro d'article est le suivant: DXG-ACC-FR3N12FK-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DXG-ACC-FR3N12FK-BP.

Assistance technique