Plaque à bornes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBA-TP3/50
BBA-TP3/1000
BBA-TP3/120
BBA-TP3/300
BBA-TP3/CU-BAND
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section max. de conducteur
(mm²)
Largeur de collier
(mm)
Largeur barre collectrice
(mm)
Pour connexion de conducteur rond Pour connexion de conducteur sectoriel Courant assigné d’emploi max. Ie
(A)

32.29 €

1 4 jours 505412|30OuiOui300
-

300.26 €

1 4 jours 100022812|30OuiOui1600
-

45.07 €

1 5 jours 1208112|30OuiOui440
-

95.04 €

1 5 jours 30024012|30OuiOui560
-

95.04 €

1 4 jours 75024020|30NonNon800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé plat Épaisseur barre collectrice(mm) 5|10 Pour connexion de conducteur plat Oui

Assistance technique