Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBA-TP3/16
Utilisable avec | Profilé plat | Section max. de conducteur(mm²) | 16 | Largeur de collier(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur barre collectrice(mm) | 12|30 | Épaisseur barre collectrice(mm) | 5|10 | Pour connexion de conducteur plat | Non |
Pour connexion de conducteur rond | Oui | Pour connexion de conducteur sectoriel | Oui | Courant assigné d’emploi max. Ie(A) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de borne, le numéro d'article est le suivant: BBA-TP3/16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBA-TP3/16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles