Bouton-poussoir à 4 positions, momentané, dispositif d'inscription, argent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-D4-*-

Référence pièce
M22-D4-*-
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.75 €

5 27 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Bouton de couleur Autre Convient pour l'éclairage Non
Nombre de postes de commandement 4 Retour à ressort Oui Étiqueté Oui
Type de bouton Plat Anneau avant de couleur Chrome Degré de protection (IP), face avant IP66
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Avec couvercle de protection Non
Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Non Degré de protection (NEMA), face avant 4X

Assistance technique