Bouton-poussoir, affleurant, sans plaque de bouton, momentané

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-D-X-GVP

Référence pièce
M22-D-X-GVP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.19 €

50 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Bouton de couleur Blanc Convient pour l'éclairage Non
Nombre de postes de commandement 1 Retour à ressort Oui Étiqueté Non
Type de bouton Plat Anneau avant de couleur Chrome Degré de protection (IP), face avant IP67/IP69K
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Avec couvercle de protection Non
Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Non Degré de protection (NEMA), face avant 4X

Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, affleurant, sans plaque de bouton, momentané, le numéro d'article est le suivant: M22-D-X-GVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-D-X-GVP.

Assistance technique