Boutons-poussoirs, face plate, affleurants, momentanés, bleu, étiquetés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M30C-FD-B-X217

Référence pièce
M30C-FD-B-X217
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.55 €

1 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 30 Bouton de couleur Bleu Convient pour l'éclairage Non
Nombre de postes de commandement 1 Retour à ressort Oui Étiqueté Oui
Type de bouton Plat Anneau avant de couleur Chrome Degré de protection (IP), face avant IP67/IP69K
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Avec couvercle de protection Non
Matériau de l'anneau avant Métal Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Non Degré de protection (NEMA), face avant Autre

Vous vous trouvez sur la page de Boutons-poussoirs, face plate, affleurants, momentanés, bleu, étiquetés, le numéro d'article est le suivant: M30C-FD-B-X217.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M30C-FD-B-X217.

Assistance technique