Bouton-poussoir, surélevé, bleu, momentané

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22S-DH-B

Référence pièce
M22S-DH-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.91 €

5 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Bouton de couleur Bleu Convient pour l'éclairage Non
Nombre de postes de commandement 1 Retour à ressort Oui Étiqueté Non
Type de bouton Haut Anneau avant de couleur Noir Degré de protection (IP), face avant IP67/IP69K
Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Avec couvercle de protection Non
Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond
Verrouillage de la fonction de commutation Non Degré de protection (NEMA), face avant 4X

Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, surélevé, bleu, momentané, le numéro d'article est le suivant: M22S-DH-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22S-DH-B.

Assistance technique