Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-PU/OO
Type de tension | AC | Courant de commutation(A) | 16 | Bouton de couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Avec témoin lumineux | Non | Profondeur intégrée(mm) | 60 | Puissance maximale de la lampe(W) | 0 |
Type de voyant | Non applicable | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 1 | Tension de commutation(V) | 250 |
Calotte de couleur | Non applicable | Douille de lampe | Non applicable | Degré de protection (IP) | IP40 |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 2 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Tension de la lampe(V) | 0|0 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, 250 V, 16 A, 2 N / C, 1HP, le numéro d'article est le suivant: Z-PU/OO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-PU/OO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles