Référence fabricant: Q18D-GE
Marque: EATON
Prix: 13.00 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Q18D-GE
Diamètre du trou(mm) | 16 | Bouton de couleur | Jaune | Convient pour l'éclairage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de postes de commandement | 1 | Retour à ressort | Oui | Étiqueté | Non |
Type de bouton | Plat | Anneau avant de couleur | Noir | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Avec couvercle de protection | Non |
Matériau de l'anneau avant | Plastique | Avec anneau avant | Oui | Lentille de type construction | Carrée |
Verrouillage de la fonction de commutation | Non | Degré de protection (NEMA), face avant | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, jaune, momentané, le numéro d'article est le suivant: Q18D-GE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Q18D-GE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles