Référence fabricant: M22-D4-S
Marque: EATON
Prix: 65.28 €
Délai de livraison: 4 jours
Méthode de montage: -
Couleur: -
Modèle: -
Diamètre du trou: 22 mm
Protection de surface: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-D4-S
Référence pièce
|
---|
M22-D4-S |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Couleur | Modèle | Diamètre du trou (mm) | Protection de surface | Bouton de couleur | Nombre de canaux | Convient pour l'éclairage | Qualité de matériau | Nombre de postes de commandement | Retour à ressort | Bus de communication KNX | Bus de communication radio fréquent | Connexion de bus incluse | Étiqueté | Type de bouton | Matériau | Anneau avant de couleur | Degré de protection (IP), face avant | Autres systèmes de bus | Bus de communication LON | Numéro RAL (proche) | Largeur d'ouverture (mm) | Hauteur d’ouverture (mm) | Avec couvercle de protection | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Transparent | Lentille de type construction | Finition de surface | Verrouillage de la fonction de commutation | Bus de communication KNX Radio | Radio fréquence bidirectionnelle | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.28 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | Noir | - | Non | - | 4 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | Chrome | IP66 | - | - | - | 0 | 0 | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | Non | - | - | 4X |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Bouton 4 positions, le numéro d'article est le suivant: M22-D4-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-D4-S.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Couleur
Modèle
Protection de surface
Nombre de canaux
Qualité de matériau
Bus de communication KNX
Bus de communication radio fréquent
Connexion de bus incluse
Matériau
Autres systèmes de bus
Bus de communication LON
Numéro RAL (proche)
Transparent
Finition de surface
Bus de communication KNX Radio
Radio fréquence bidirectionnelle
Type
Diamètre du trou(mm)
Bouton de couleur
Convient pour l'éclairage
Nombre de postes de commandement
Retour à ressort
Étiqueté
Type de bouton
Anneau avant de couleur
Degré de protection (IP), face avant
Largeur d'ouverture(mm)
Hauteur d’ouverture(mm)
Avec couvercle de protection
Matériau de l'anneau avant
Avec anneau avant
Lentille de type construction
Verrouillage de la fonction de commutation
Degré de protection (NEMA), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CTAA-04/04 |
M22-D4-S-X7 |
M22-DI4-S-X7 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Couleur | Modèle | Diamètre du trou (mm) | Protection de surface | Bouton de couleur | Nombre de canaux | Convient pour l'éclairage | Qualité de matériau | Nombre de postes de commandement | Retour à ressort | Bus de communication KNX | Bus de communication radio fréquent | Connexion de bus incluse | Étiqueté | Type de bouton | Matériau | Anneau avant de couleur | Degré de protection (IP), face avant | Autres systèmes de bus | Bus de communication LON | Numéro RAL (proche) | Largeur d'ouverture (mm) | Hauteur d’ouverture (mm) | Avec couvercle de protection | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Transparent | Lentille de type construction | Finition de surface | Verrouillage de la fonction de commutation | Bus de communication KNX Radio | Radio fréquence bidirectionnelle | Degré de protection (NEMA), face avant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.39 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | Gris | Autre | - | Sans revêtement | - | 4 | - | Thermoplastique | - | - | Non | Oui | Oui | - | - | Plastique | - | - | Aucun | Non | 7035 | - | - | - | - | - | Non | - | Non applicable | - | Non | Oui | - | |||
65.28 € | 5 | 12 jours | - | - | - | 22 | - | Noir | - | Non | - | 4 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | Chrome | IP66 | - | - | - | 0 | 0 | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | Non | - | - | 4X | |||
73.35 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | Noir | - | Non | - | 4 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | Chrome | IP66 | - | - | - | 0 | 0 | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | Non | - | - | 4X |