Kit d'insert de plaque presse-étoupe, type 12 / IP54, taille de cadre 1, pour variateurs de fréquence DG1 (paquet de 100)

Kit d'insert de plaque presse-étoupe, type 12 / IP54, taille de cadre 1, pour variateurs de fréquence DG1  (paquet de 100)

Détails du produit:

Référence fabricant: DXG-ACC-FR1N12FK-BP

Marque: EATON

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DXG-ACC-FR1N12FK-BP

Référence pièce
DXG-ACC-FR1N12FK-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

40 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'accessoire Bride

Vous vous trouvez sur la page de Kit d'insert de plaque presse-étoupe, type 12 / IP54, taille de cadre 1, pour variateurs de fréquence DG1 (paquet de 100), le numéro d'article est le suivant: DXG-ACC-FR1N12FK-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DXG-ACC-FR1N12FK-BP.

Assistance technique