Contrôleur d'ambiance tactile complet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPAD-00/198
CPAD-00/199
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL (approché) Finition de surface

169.75 €

1 4 jours Blanc9010Brillant

246.65 €

1 4 jours Noir9005Mat

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Disposition démontage Élément de base avec boîtier complet Protection de surface Sans revêtement
Avec afficheur vrai Qualité de matériau Thermoplastique Système de bus KNX faux
Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux Raccordement de bus inclus vrai
Matériau Plastique Autres systèmes de bus xConfort Nombre d'entrées binaires 0
Système de bus LON faux Avec protection antivol/démontage faux Capteur externe vrai
Réglage manuel du point de Plateau à instruments/couverts vrai Service parallèle possible vrai Bouton de présence faux
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED faux Transparent faux
Avec exploitation locale vrai Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai
Classe du contrôle de température IV Consommation d'énergie en veille (solstandby)(W) 0.05 Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 0

Assistance technique