Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TH-C |
TH-O |
TH-TW-1K |
TH-TWIN |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de commutation | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 1 | 13 jours | Contacts normalement ouverts | |||
20.57 € | 1 | 4 jours | Contact disjoncteur | |||
49.91 € | 1 | 14 jours | Contact inverseur | |||
49.50 € | 1 | 32 jours | Contact inverseur |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Tension nominale(V) | 0 | Avec affichage numérique | faux |
---|---|---|---|---|---|
Avec hygrostat | faux | Plage de réglage de la température(°C) | 0|60 | Courant nominal d'entrée(A) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Type de commutation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles