Deuxième Interrupteur sans fil, paquet, préprogrammé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPAD-00/215

Référence pièce
CPAD-00/215
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.79 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (plâtre) Courant nominal(A) 10 Tension de fonctionnement nominale(V) 196|253
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Puissance de commutation maximale(VA) 2300 Raccordement de bus inclus vrai Nombre maximal de contacts de commutation 1
Largeur en nombre d'espacements modulaires 3 Courant de commutation (max.)(A) 10 Autres systèmes de bus Autre
Nombre d'entrées binaires 1 Système de bus LON faux Convient pour la charge C vrai
Différentes phases connectables faux Commande locale/commande manuelle vrai Puissance de sortie(W) 2300
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED vrai Extensibilité modulaire vrai
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable faux
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Deuxième Interrupteur sans fil, paquet, préprogrammé, le numéro d'article est le suivant: CPAD-00/215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPAD-00/215.

Assistance technique