Entrée de température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CTEU-02/01

Référence pièce
CTEU-02/01
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

150.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Couleur Blanc Protection de surface Sans revêtement
Avec minuterie faux Avec afficheur faux Qualité de matériau Thermoplastique
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Raccordement de bus inclus vrai Régulation de la température vrai Matériau Plastique
Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Autres systèmes de bus xConfort Système de bus LON faux
Récepteur DCF77 intégré faux Avec protection antivol/démontage faux Capteur d'air faux
Réglage manuel du point de Plateau à instruments/couverts faux Bouton de présence vrai Numéro RAL (approché) 9010
LED d'état vrai Unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs faux Degré de protection (IP) IP20
Transparent faux Finition de surface Non applicable Nombre de points d'actionnement 1
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle faux Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Entrée de température, le numéro d'article est le suivant: CTEU-02/01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTEU-02/01.

Assistance technique