Référence fabricant: CPAD-00/192
Marque: EATON
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPAD-00/192
Méthode de montage | Encastré (plâtre) | Type de electricité | AC | Nombre d'entrées | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai | Système de bus Powernet | faux |
Puissance de commutation maximale(VA) | 1380 | Raccordement de bus inclus | vrai | Nombre maximum de sorties stores vénitiens | 1 |
Courant de commutation (résistif)(A) | 6 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 | Autres systèmes de bus | Autre |
Système de bus LON | faux | Commande locale/commande manuelle | vrai | Avec fonction de Interrupteur | vrai |
Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | vrai | Système de bus KNX Radio | faux |
Radiofréquence bidirectionnelle | vrai | Module de bus détachable | vrai | Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Ombrage facile, 55 mm, blanche brillant, le numéro d'article est le suivant: CPAD-00/192.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPAD-00/192.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles