Ventilation sans fil, forfait, préprogrammée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPAD-00/216

Référence pièce
CPAD-00/216
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.79 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (plâtre) Courant nominal(A) 6 Tension de fonctionnement nominale(V) 230|230
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Puissance de commutation maximale(VA) 1380 Raccordement de bus inclus vrai Nombre maximal de contacts de commutation 2
Largeur en nombre d'espacements modulaires 3 Courant de commutation (max.)(A) 10 Autres systèmes de bus Autre
Nombre d'entrées binaires 0 Système de bus LON faux Convient pour la charge C faux
Différentes phases connectables faux Commande locale/commande manuelle faux Puissance de sortie(W) 1380
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED vrai Extensibilité modulaire vrai
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable faux
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Ventilation sans fil, forfait, préprogrammée, le numéro d'article est le suivant: CPAD-00/216.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPAD-00/216.

Assistance technique