Fiche de commutation 12 A, R / L / C / LED, EMS, Schuko

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSAP-01/FA-12E

Référence pièce
CSAP-01/FA-12E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

182.74 €

1 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Courant nominal(A) 12 Tension de fonctionnement nominale(V) 196|253
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Puissance de commutation maximale(VA) 2760 Raccordement de bus inclus vrai Nombre maximal de contacts de commutation 1
Largeur en nombre d'espacements modulaires 0 Courant de commutation (max.)(A) 16 Autres systèmes de bus xConfort
Nombre d'entrées binaires 0 Système de bus LON faux Convient pour la charge C vrai
Différentes phases connectables faux Commande locale/commande manuelle vrai Puissance de sortie(W) 2760
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED vrai Extensibilité modulaire faux
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable faux
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Fiche de commutation 12 A, R / L / C / LED, EMS, Schuko, le numéro d'article est le suivant: CSAP-01/FA-12E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSAP-01/FA-12E.

Assistance technique