Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRCA-00/08 |
CRCA-00/09 |
CRCA-00/10 |
CRCA-00/11 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL (approché) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169.75 € | 1 | 32 jours | Blanc | 9010 | |||
169.75 € | 1 | 4 jours | Anthracite | 7016 | |||
169.75 € | 1 | 8 jours | Blanc | 9016 | |||
169.75 € | 1 | 16 jours | Blanc | 9010 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Disposition démontage | Élément de base avec boîtier complet | Protection de surface | Sans revêtement |
---|---|---|---|---|---|
Avec afficheur | vrai | Qualité de matériau | Thermoplastique | Système de bus KNX | faux |
Système de bus à radiofréquence | vrai | Système de bus Powernet | faux | Raccordement de bus inclus | vrai |
Matériau | Plastique | Autres systèmes de bus | xConfort | Nombre d'entrées binaires | 0 |
Système de bus LON | faux | Avec protection antivol/démontage | faux | Capteur externe | vrai |
Réglage manuel du point de Plateau à instruments/couverts | vrai | Service parallèle possible | vrai | Bouton de présence | faux |
Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | faux | Transparent | faux |
Finition de surface | Brillant | Avec exploitation locale | vrai | Système de bus KNX Radio | faux |
Radiofréquence bidirectionnelle | vrai | Classe du contrôle de température | IV | Consommation d'énergie en veille (solstandby)(W) | 0.05 |
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL (approché)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles