Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDAP-01/FA-1E
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Modèle | Actionneur de variation | Nombre de sorties | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence(Hz) | 50|50 | Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai |
Système de bus Powernet | faux | Raccordement de bus inclus | vrai | Type de charge | Rétrofit universel et LED |
Courant de commande electricité(mA) | 0 | Tension(V) | 196|253 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
Autres systèmes de bus | xConfort | Système de bus LON | faux | Entrée sous-station | faux |
Service parallèle possible | faux | Commande locale/commande manuelle | vrai | Puissance de sortie(W) | 0|250 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | vrai | Accessoire de puissance pour variateur adapté | faux |
Système de bus KNX Radio | faux | Radiofréquence bidirectionnelle | vrai | Module de bus détachable | faux |
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Prise de gradation 0-250W, R / L / C / LED, EMS, Schuko, le numéro d'article est le suivant: CDAP-01/FA-1E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDAP-01/FA-1E.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles