Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDAE-01/04 |
CDAE-01/05-E |
CDAE-01/05-I |
CDAU-01/04 |
CDAU-01/04-E |
CDAU-01/04-I |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Raccordement de bus inclus | Entrée sous-station | Commande locale/commande manuelle | Puissance de sortie (W) | Profondeur min. du boîtier d'encastrement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 142.79 € | 1 | 4 jours | Instalation intégrée | vrai | faux | faux | 0|250 | 0 | ||
- | 188.75 € | 1 | 4 jours | Instalation intégrée | vrai | faux | faux | 0|500 | 0 | ||
- | 188.75 € | 1 | 4 jours | Instalation intégrée | vrai | vrai | vrai | 0|500 | 0 | ||
115.83 € | 1 | 4 jours | Encastré (plâtre) | vrai | faux | faux | 0|250 | 18 | |||
128.82 € | 1 | 4 jours | Encastré (plâtre) | faux | faux | faux | 0|250 | 18 | |||
128.82 € | 1 | 4 jours | Encastré (plâtre) | vrai | vrai | vrai | 0|250 | 18 |
Loading...
Modèle | Actionneur de variation | Nombre de sorties | 1 | Fréquence(Hz) | 50|50 |
---|---|---|---|---|---|
Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai | Système de bus Powernet | faux |
Type de charge | Rétrofit universel et LED | Courant de commande electricité(mA) | 0 | Tension(V) | 230|230 |
Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 | Autres systèmes de bus | xConfort | Système de bus LON | faux |
Service parallèle possible | faux | Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | vrai |
Accessoire de puissance pour variateur adapté | faux | Système de bus KNX Radio | faux | Radiofréquence bidirectionnelle | vrai |
Module de bus détachable | faux |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Raccordement de bus inclus
Entrée sous-station
Commande locale/commande manuelle
Puissance de sortie(W)
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles