Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHAU-01/01-1ES |
CHAU-01/01-10E |
CHAU-01/01-16E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Courant de sortie max. (mA) | Courant de commutation Electricité (charge résistive) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.75 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | 1 | 1 | |||
138.79 € | 1 | 4 jours | Encastré (plâtre) | 10 | 10 | |||
178.73 € | 1 | 4 jours | Encastré (plâtre) | 16 | 16 |
Loading...
Nombre de sorties | 1 | Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai |
---|---|---|---|---|---|
Système de bus Powernet | faux | Raccordement de bus inclus | vrai | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 |
Autres systèmes de bus | Autre | Nombre d'entrées binaires | 0 | Système de bus LON | faux |
Tension de commutation(V) | 196|253 | Degré de protection (IP) | IP20 | Variable correctrice cohérente | vrai |
Corriger la commutation des variables | faux | Fonction de protection | faux | Interrupteur manuel | faux |
Système de bus KNX Radio | faux | Radiofréquence bidirectionnelle | vrai | Module de bus détachable | faux |
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Courant de sortie max.(mA)
Courant de commutation Electricité (charge résistive)(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles