Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPAD-00/212
Méthode de montage | Encastré (plâtre) | Courant nominal(A) | 10 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 196|253 |
---|---|---|---|---|---|
Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai | Système de bus Powernet | faux |
Puissance de commutation maximale(VA) | 2300 | Raccordement de bus inclus | vrai | Nombre maximal de contacts de commutation | 1 |
Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 | Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Autres systèmes de bus | Autre |
Nombre d'entrées binaires | 0 | Système de bus LON | faux | Convient pour la charge C | vrai |
Différentes phases connectables | faux | Commande locale/commande manuelle | faux | Puissance de sortie(W) | 2300 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | vrai | Extensibilité modulaire | vrai |
Système de bus KNX Radio | faux | Radiofréquence bidirectionnelle | vrai | Module de bus détachable | faux |
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur sans fil tout, forfait, préprogrammé, le numéro d'article est le suivant: CPAD-00/212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPAD-00/212.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles