Bouchon chauffant 12 A, R / L / C, EMS, PWM, Schuko

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHAP-01/FA-12E

Référence pièce
CHAP-01/FA-12E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

182.74 €

1 42 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Nombre de sorties 1 Courant de sortie max.(mA) 12
Courant de commutation Electricité (charge résistive)(A) 16 Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai
Système de bus Powernet faux Raccordement de bus inclus vrai Largeur en nombre d'espacements modulaires 0
Autres systèmes de bus xConfort Nombre d'entrées binaires 0 Système de bus LON faux
Tension de commutation(V) 196|253 Degré de protection (IP) IP20 Variable correctrice cohérente vrai
Corriger la commutation des variables faux Fonction de protection vrai Interrupteur manuel vrai
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable faux
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon chauffant 12 A, R / L / C, EMS, PWM, Schuko, le numéro d'article est le suivant: CHAP-01/FA-12E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHAP-01/FA-12E.

Assistance technique