Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAAE-01/01 |
CAAE-01/02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
157.78 € | 1 | 4 jours | ||
157.78 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Modèle | Module de fusibles | Nombre de sorties | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai | Système de bus Powernet | faux |
Raccordement de bus inclus | vrai | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 2 | Autres systèmes de bus | xConfort |
Système de bus LON | faux | Tension de sortie(V) | 1|10 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Avec témoin LED | vrai | Courant de sortie(mA) | 20|20 | Système de bus KNX Radio | faux |
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles