Thermostat et hygrostat, plage de réglage 40-90 % rel. Humidité et 0°C-60°C, avec N / C et N / O, tension secteur 240 V, degré de protection IP20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH-HYG

Référence pièce
TH-HYG
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

324.50 €

1 27 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hygrométrie réglable(%) 40|90 Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 230
Avec affichage numérique faux Type de commutation Contact inverseur Courant nominal d'entrée(A) 0.6

Vous vous trouvez sur la page de Thermostat et hygrostat, plage de réglage 40-90 % rel. Humidité et 0°C-60°C, avec N / C et N / O, tension secteur 240 V, degré de protection IP20, le numéro d'article est le suivant: TH-HYG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH-HYG.

Assistance technique