Dispositif de commutation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSAU-01/02
CSAU-01/03
CSAU-01/04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Puissance de commutation maximale
(VA)
Raccordement de bus inclus Nombre maximal de contacts de commutation Courant de commutation (max.)
(A)
Commande locale/commande manuelle Puissance de sortie
(W)

108.82 €

1 4 jours 8230|2301840faux18faux0

108.82 €

1 4 jours 8230|2301380faux26faux1380

108.82 €

1 4 jours 00|01840vrai18vrai1840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (plâtre) Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai
Système de bus Powernet faux Largeur en nombre d'espacements modulaires 3 Autres systèmes de bus xConfort
Nombre d'entrées binaires 0 Système de bus LON faux Convient pour la charge C faux
Différentes phases connectables faux Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED faux
Extensibilité modulaire faux Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai
Module de bus détachable vrai Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 26

Assistance technique