Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASSIR24
Tension nominale(V) | 24 | Méthode de montage | Montage en surface | Couleur de boîtier | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Type de electricité | AC/DC | Intensité(dB) | 105 | La consommation d'électricité(A) | 0 |
Type de tonalité | Tonalité continue | Matériau du boîtier | Plastique | Degré de protection (IP) | IP20 |
Transformateur/convertisseur intégré | faux | Degré de protection (NEMA) | — | Classe de qualité du Matériau du boîtier | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Klaxon, 24 VAC / DC, le numéro d'article est le suivant: ASSIR24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASSIR24.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles