Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASBUZZ230 |
M22-XAM |
M22-XAMP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Méthode de montage | Couleur de boîtier | Type de electricité | Intensité (dB) | Type de tension | La consommation d'électricité (A) | Type de tonalité | Matériau du boîtier | Type de signal acoustique | Degré de protection (IP) | Transformateur/convertisseur intégré | Tension de service en AC 50 Hz (V) | Tension de service en AC 60 Hz (V) | Tension de service en DC (V) | Degré de protection (NEMA) | Classe de qualité du Matériau du boîtier | Protection de la surface du boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | 14 jours | 230 | Montage en surface | Gris | AC | 75 | - | 0 | Tonalité continue | Plastique | - | IP20 | faux | - | - | - | — | Autre | Autre | ||
21.46 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | - | 83 | DC | - | - | - | Tonalité continue | - | - | 0|0 | 0|0 | 18|30 | - | - | - | ||
21.46 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 83 | DC | - | - | - | Tonalité Légume sec | - | - | 0|0 | 0|0 | 24|24 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Méthode de montage
Couleur de boîtier
Type de electricité
Intensité(dB)
Type de tension
La consommation d'électricité(A)
Type de tonalité
Matériau du boîtier
Type de signal acoustique
Degré de protection (IP)
Transformateur/convertisseur intégré
Tension de service en AC 50 Hz(V)
Tension de service en AC 60 Hz(V)
Tension de service en DC(V)
Degré de protection (NEMA)
Classe de qualité du Matériau du boîtier
Protection de la surface du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles