Bobine d’induction principale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DX-LN1-006
DX-LN3-004
DX-LN3-006
DX-LN3-010
DX-LN3-016
DX-LN3-025
DX-LN3-040
DX-LN3-080
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Indice de protection (IP) Inductance nominale
(mH)
Tension de service nominale max. Ue
(V)
Courant nominal max. (Ith) à la tension nominale DC
(A)
Nombre de pôles, côté primaire Tension de court-circuit relative
(%)
Courant alternatif nominal
(A)
-

38.33 €

1 9 jours IP205.052605.8145.8|5.8
-

77.27 €

1 4 jours IP207.515503.9343.9|3.9

88.13 €

1 12 jours IP204.95506346|6

101.21 €

1 4 jours IP202.94550103410|10

125.14 €

1 13 jours IP201.84550163416|16
-

165.30 €

1 10 jours IP201.18550253425|25
-

172.49 €

1 45 jours IP200.645504032.540|40

264.14 €

1 5 jours IP000.235508032.580|80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable comme bobine de réactance d’antiparasitage Non Fréquence nominale de service(Hz) 50|60 Utilisable comme bobine de réactance de sortie Non
Utilisable comme filtre à impédances de réduction des ondulations résiduelles Non Utilisable comme bobine de réactance de commutation Non Utilisable comme bobine de réactance nette Oui
Fréquence de résonnance(Hz) 0 Fréquence d’horloge nominale(kHz) 0 Indice de protection (NEMA) Autre

Assistance technique