Bobine d’induction moteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DX-LM3-008
DX-LM3-011
DX-LM3-016
DX-LM3-035
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inductance nominale
(mH)
Courant nominal max. (Ith) à la tension nominale DC
(A)
Courant alternatif nominal
(A)
-

168.87 €

1 4 jours 4.188|8

177.01 €

1 8 jours 31111|11
-

180.89 €

1 6 jours 1.51616|16

355.79 €

1 4 jours 13535|35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable comme bobine de réactance d’antiparasitage Non Indice de protection (IP) IP20 Fréquence nominale de service(Hz) 0|200
Utilisable comme bobine de réactance de sortie Non Utilisable comme filtre à impédances de réduction des ondulations résiduelles Oui Utilisable comme bobine de réactance de commutation Non
Utilisable comme bobine de réactance nette Non Tension de service nominale max. Ue(V) 750 Nombre de pôles, côté primaire 3
Tension de court-circuit relative(%) 0 Fréquence de résonnance(Hz) 0 Fréquence d’horloge nominale(kHz) 0
Indice de protection (NEMA) Autre

Assistance technique