Transformateur 230 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-G2/24
TR-G3/8
TR-G3/18
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur en nombre d’espacements modulaires Ampérage secondaire 1
(A)
Ampérage secondaire 2
(A)
Ampérage secondaire 3
(A)
Tension secondaire 1
(V)
Tension secondaire 2
(V)
Tension secondaire 3
(V)

43.45 €

1 4 jours 54321012240
-

32.06 €

1 4 jours 362110.674812
-

41.72 €

1 4 jours 362221.54812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 90 Type de transformateur Transformateur de sonnerie standard Avec interrupteur M/A Non
Version modulaire Oui Courant de sortie max.(mA) 0 Longueur(mm) 55
Puissance de sortie max.(W) 0 Protection anti-courts-circuits Oui Tension principale(V) 230
Protection thermique Oui Perte de puissance max.(W) 0 Utilisable en montage en surface Oui
Utilisable en montage encastré Non

Assistance technique