Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DILM12-XSPR48 |
DILM12-XSPR240 |
DILM12-XSPR500 |
DILM32-XSPR48 |
DILM32-XSPR240 |
DILM32-XSPR500 |
DILM95-XSPR48 |
DILM95-XSPR130 |
DILM95-XSPR240 |
DILM95-XSPR500 |
RCDILE48 |
RCDILE250 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction | Tension nominale de commande Us en AC 50 Hz (V) | Tension nominale de commande Us en AC 60 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 € 6.40 € | 1 |
3 jours
Stock | Élément RC | 24|48 | 24|48 | |||
11.04 € | 10 | 3 jours | Élément RC | 110|240 | 110|240 | |||
11.04 € 6.40 € | 1 |
3 jours
Stock | Élément RC | 240|500 | 240|500 | |||
16.71 € | 10 | 3 jours | Élément RC | 24|48 | 24|48 | |||
16.71 € 9.69 € | 1 |
3 jours
Stock | Élément RC | 110|240 | 110|240 | |||
16.71 € 9.69 € | 1 |
3 jours
Stock | Élément RC | 240|500 | 240|500 | |||
- | 18.17 € | 10 | 3 jours | Varistance (résistance variable en fonction de la tension) | 24|48 | 24|48 | ||
- | 18.17 € | 10 | 5 jours | Élément RC | 130|130 | 130|130 | ||
- | 18.17 € | 10 | 3 jours | Varistance (résistance variable en fonction de la tension) | 110|240 | 110|240 | ||
18.17 € 7.99 € | 1 |
3 jours
Stock | Varistance (résistance variable en fonction de la tension) | 240|500 | 240|500 | |||
- | 15.57 € | 10 | 3 jours | Élément RC | 24|48 | 24|48 | ||
15.57 € | 10 | 3 jours | Élément RC | 110|250 | 110|250 |
Loading...
Tension nominale de commande Us en DC(V) | 0|0 | Avec témoin LED | Non | Type de tension d’actionnement | AC |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Fonction
Tension nominale de commande Us en AC 50 Hz(V)
Tension nominale de commande Us en AC 60 Hz(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles