Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R-SHEAT-20W |
R-SHEAT-50W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Puissance nominale (VA) | Puissance de chauffe continue à 10°C (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.33 € | 1 | 26 jours | 132 | 20 | 20 | ||
105.78 € | 1 | 26 jours | 252 | 50 | 50 |
Loading...
Largeur(mm) | 70 | Profondeur(mm) | 50 | Type de tension | AC |
---|---|---|---|---|---|
Avec régulateur de température ambiante | Non | Avec ventilateur | Non | Degré de protection (IP) | IP44 |
Tension nominale de service en AC 50 Hz(V) | 110|250 | Tension nominale de service en AC 60 Hz(V) | 110|250 | Tension de service en DC(V) | 0|0 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Puissance nominale(VA)
Puissance de chauffe continue à 10°C(W)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles