Radiateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-HEAT-100W

Référence pièce
R-HEAT-100W
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.54 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 70 Hauteur(mm) 175 Profondeur(mm) 50
Type de tension AC Avec régulateur de température ambiante Non Avec ventilateur Non
Degré de protection (IP) IP44 Puissance nominale(VA) 100 Tension nominale de service en AC 50 Hz(V) 110|250
Tension nominale de service en AC 60 Hz(V) 110|250 Tension de service en DC(V) 0|0 Puissance de chauffe continue à 10°C(W) 100
Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Radiateur, le numéro d'article est le suivant: R-HEAT-100W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-HEAT-100W.

Assistance technique