Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre du trou(mm) | 16 | Convient pour l'éclairage | Non | Nombre de postes de commandement | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Retour à ressort | Non | Étiqueté | Non | Type de bouton | Plat |
Anneau avant de couleur | Noir | Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Largeur d'ouverture(mm) | 0 |
Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Avec couvercle de protection | Non | Matériau de l'anneau avant | Plastique |
Avec anneau avant | Oui | Lentille de type construction | Carrée | Verrouillage de la fonction de commutation | Oui |
Degré de protection (NEMA), face avant | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Bouton de couleur
Type
Propriétés optionnelles