Déclencheur de sous-tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

REUVM

Référence pièce
REUVM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

198.62 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Type de tension AC Tension nominale(V) 400
Hauteur d'encastrement(mm) 90 Puissance de commutation maximale(VA) 1250 Fréquence nominale(Hz) 50|50
Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Plage de mesure indiquée 3N, 400/230V Retard de libération(ms) 500
Cycles de commutation électriques maximum(c/h) 6 Degré de protection (IP) IP20

Vous vous trouvez sur la page de Déclencheur de sous-tension, le numéro d'article est le suivant: REUVM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article REUVM.

Assistance technique