Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CBEU-02/02 |
CBEU-02/03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bus de communication KNX | Bus de communication Radio fréquent | Tension d'entrée (V) | Avec témoin LED | Profondeur minimale du boîtier d'encastrement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.84 € | 1 | 4 jours | vrai | faux | 0|0 | faux | 19 | ||
92.37 € | 1 | 4 jours | faux | vrai | 230|230 | vrai | 18 |
Loading...
Méthode de montage | Encastré (Plâtre) | Nombre d'entrées | 2 | Bus de communication Powernet | faux |
---|---|---|---|---|---|
Connexion de bus incluse | vrai | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 | Type de tension (tension d'entrée) | AC |
Tension de signal externe nécessaire | faux | Autres systèmes de bus | xComfort | Bus de communication LON | faux |
Contrôle des LED | faux | Degré de protection (IP) | IP20 | Bus de communication KNX Radio | faux |
Radio fréquence bidirectionnelle | vrai | Module de bus détachable | faux |
Configurer
Propriétés de base
Bus de communication KNX
Bus de communication Radio fréquent
Tension d'entrée(V)
Avec témoin LED
Profondeur minimale du boîtier d'encastrement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles