Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XN-B3S-SBB |
XN-B3S-SBC |
XN-B3T-SBB |
XN-B3T-SBC |
XN-B4S-SBBC |
XN-B4T-SBBC |
XN-B6S-SBBSBB |
XN-B6S-SBCSBC |
XN-B6T-SBBSBB |
XN-B6T-SBCSBC |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Avec modules enfichables, I/O analogiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167.17 € | 1 | 39 jours | 117.6 | Oui | |||
126.80 € | 1 | 39 jours | 117.6 | Non | |||
118.43 € | 1 | 3 jours | 117.6 | Oui | |||
141.67 € | 1 | 3 jours | 117.6 | Non | |||
168.58 € | 1 | 39 jours | 128.9 | Non | |||
192.67 € | 1 | 3 jours | 128.9 | Non | |||
135.43 € | 1 | 39 jours | 154.5 | Non | |||
187.00 € | 1 | 39 jours | 154.5 | Non | |||
177.08 € | 1 | 3 jours | 154.5 | Non | |||
194.08 € | 1 | 39 jours | 154.5 | Non |
Loading...
Avec modules enfichables, modules fonctionnels et technologiques | Non | Largeur(mm) | 12.6 | Profondeur(mm) | 49.9 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension (tension d'entrée) | DC | Nombre de fentes | 1 |
Avec modules enfichables, I/O numériques | Oui | Avec modules enfichables, modules de communication | Non | Avec modules enfichables, modules centraux | Oui |
Avec des modules enfichables, d'autres | Non | Avec alimentation électrique intégrée | Non | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Tension de sortie à AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension de sortie à AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension de sortie DC(V) | 0|0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Tension d'entrée à AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'entrée à AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'entrée DC(V) | 0|0 |
Courant de sortie Electricité AC 50 Hz(A) | 0 | Courant de sortie Electricité AC 60 Hz(A) | 0 | Courant de sortie max. DC(A) | 0 |
Courant d'entrée Electricité AC 50 Hz(A) | 0 | Courant d'entrée Electricité AC 60 Hz(A) | 0 | Courant d'entrée max. DC(A) | 0 |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Type de tension de sortie | DC | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Avec modules enfichables, I/O analogiques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles