Module de sortie numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XN-322-8DO-P05
XN-322-12DO-P17
XN-322-16DO-P05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Nombre de sorties vidéo numériques Protocole de prise en charge pour CAN Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Type de sortie numérique Tension admissible en sortie
(V)

127.10 €

1 25 jours Non8OuiOuiAucun0|30

230.75 €

1 4 jours Oui12NonNonAutre0|29

181.79 €

1 4 jours Oui16NonNonAutre0|29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Largeur(mm) 16.8 Hauteur(mm) 104.2
Profondeur(mm) 80.3 Signal d'entrée courant 1(mA) 0 Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre d'entrées numériques 0 Temporisation à l'échange de signal(ms) 0|0.1 Type de tension de la tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 1
Avec interface optique Non Type de tension (tension d'entrée) DC Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Courant de sortie(A) 0.5
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Oui Type de raccordement électrique Connexion avec collier à ressort Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Non
Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation DC(V) 18|30 Tension admissible à l'entrée(V) 0|0 Type de tension de sortie DC
Entrées numériques configurables Non Sorties numériques configurables Non Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique