Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Signal d'entrée courant 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Entrées numériques configurables | Sorties numériques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.95 € | 1 | 65 jours | 60.8 | 156.8 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
291.50 € | 1 | 53 jours | 60.8 | 156.8 | 4 | 2 | 2 | 2 | Oui | Non | Non | |||
493.84 € | 1 | 26 jours | 60.8 | 156.8 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
516.48 € | 1 | 26 jours | 60.8 | 156.8 | 4 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | Non | |||
300.01 € | 1 | 65 jours | 60.8 | 156.8 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
324.02 € | 1 | 30 jours | 60.8 | 156.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | Oui | Non | Non | |||
439.52 € | 1 | 26 jours | 60.8 | 156.8 | 4 | 8 | 8 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | |||
367.57 € | 1 | 26 jours | 60.8 | 156.8 | 4 | 8 | 0 | 0 | Non | Non | Non | |||
529.24 € | 1 | 53 jours | 60.8 | 156.8 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
493.84 € | 1 | 26 jours | 61.6 | 212.6 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
918.37 € | 1 | 26 jours | 61.6 | 212.6 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
529.24 € | 1 | 53 jours | 61.6 | 212.6 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | Oui | Non | Non | |||
878.97 € | 1 | 26 jours | 61.6 | 212.6 | 4 | 16 | 16 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | |||
731.17 € | 1 | 26 jours | 61.6 | 212.6 | 4 | 16 | 0 | 0 | Non | Non | Non | |||
994.80 € | 1 | 26 jours | 61.6 | 212.6 | 0 | 0 | 16 | 0.5 | Oui | Non | Non |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Profondeur(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Temporisation à l'échange de signal(ms) | 0.2|0.2 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Autres | 0 |
Avec interface optique | Non | Type de tension (tension d'entrée) | DC | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Type de sortie numérique | Autre | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Montage sur rail possible | Non | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP69K | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | Aucun | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui |
Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation DC(V) | 20.4|28.8 | Tension admissible en sortie(V) | 20.4|28.8 |
Tension admissible à l'entrée(V) | 20.4|28.8 | Type de tension de sortie | DC | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Signal d'entrée courant 1(mA)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Courant de sortie(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Entrées numériques configurables
Sorties numériques configurables
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles