Carte d'entrée numérique XI / ON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XN-4DI-24VDC-N
XN-4DI-24VDC-P
XNE-8DI-24VDC-P
XNE-16DI-24VDC-P
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Signal d'entrée courant 1
(mA)
Nombre d'entrées numériques Protocole de prise en charge pour DeviceNet Type de raccordement électrique Tension admissible à l'entrée
(V)

-

1 Devis 12.674.155.41.34OuiConnexion enfichable0|30

54.27 €

1 3 jours 12.674.155.424OuiConnexion enfichable30|30

97.33 €

1 3 jours 13129.574.528NonConnexion avec collier à ressort30|30

167.17 €

1 3 jours 13161.574.5216NonConnexion avec collier à ressort30|30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre de sorties vidéo numériques 0 Temporisation à l'échange de signal(ms) 0|0 Type de tension de la tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 1
Avec interface optique Non Type de tension (tension d'entrée) DC Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Oui Protocole de prise en charge pour CAN Oui
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Courant de sortie(A) 0 Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Non Type de sortie numérique Aucun
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Non Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 18|30 Tension admissible en sortie(V) 0|0
Type de tension de sortie DC Entrées numériques configurables Non Sorties numériques configurables Non
Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non
SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique