Connecteur en T SmartWire-DT pour modules I / O IP69K, 24 V DC, quatre entrées / sorties paramétrables avec alimentation, deux prises I / O M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EU2E-SWD-4DD-1

Référence pièce
EU2E-SWD-4DD-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

280.15 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Largeur(mm) 98
Hauteur(mm) 56.9 Profondeur(mm) 20.1 Signal d'entrée courant 1(mA) 4
Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 4 Nombre de sorties vidéo numériques 4
Temporisation à l'échange de signal(ms) 0|0.2 Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 0 Avec interface optique Non
Type de tension (tension d'entrée) DC Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Courant de sortie(A) 0.5 Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Oui Type de sortie numérique Autre
Type de raccordement électrique Connexion à vis Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP69K Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1 Aucun Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Oui Norme radio Bluetooth Non Norme radio WLAN 802.11 Non
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 0|28.8
Tension admissible en sortie(V) 20.4|28.8 Tension admissible à l'entrée(V) 20.4|28.8 Type de tension de sortie DC
Entrées numériques configurables Oui Sorties numériques configurables Oui Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur en T SmartWire-DT pour modules I / O IP69K, 24 V DC, quatre entrées / sorties paramétrables avec alimentation, deux prises I / O M12, le numéro d'article est le suivant: EU2E-SWD-4DD-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EU2E-SWD-4DD-1.

Assistance technique