Module de sortie numérique pour XC100 / 200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XIOC-8DO
XIOC-12DO-R
XIOC-16DO
XIOC-16DO-S
XIOC-32DO
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de sorties vidéo numériques Temporisation à l'échange de signal
(ms)
Courant de sortie
(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Type de sortie numérique Type de raccordement électrique Tension admissible en sortie
(V)
Tension admissible à l'entrée
(V)
Type de tension de sortie

208.25 €

1 3 jours 80.25|0.30.3OuiTransistorConnexion avec collier à ressort20.4|28.820.4|28.8DC

382.50 €

1 3 jours 1210|102NonRelaisConnexion avec collier à ressort100|2400|0AC/DC

313.08 €

1 3 jours 160.25|0.30.5OuiTransistorConnexion avec collier à ressort20.4|28.820.4|28.8DC

354.17 €

1 3 jours 160.3|0.30.8OuiTransistorConnexion avec collier à ressort20.4|28.820.4|28.8DC

695.58 €

1 3 jours 320.3|0.30.2OuiTransistorConnexion enfichable20.4|28.820.4|28.8DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 30 Hauteur(mm) 100 Profondeur(mm) 95
Signal d'entrée courant 1(mA) 0 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 0
Type de tension de la tension d'alimentation DC Type de tension (tension d'entrée) DC Redondance Non
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Catégorie selon EN 954-1 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 20.4|28.8
Entrées numériques configurables Non Sorties numériques configurables Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique