Supports de support des brides de la plaque supérieure à la pièce DP-ID

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HDP-ID

Référence pièce
HDP-ID
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.63 €

5 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 0 Modèle Kit de montage
Hauteur(mm) 0 Profondeur(mm) 0 Numéro RAL 7035
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Plastique Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Supports de support des brides de la plaque supérieure à la pièce DP-ID, le numéro d'article est le suivant: HDP-ID.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HDP-ID.

Assistance technique