Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D125-CI23 |
D125-CI23/T |
D125-CI43 |
D125-CI44 |
D150-CI23 |
D150-CI43 |
D150-CI44 |
D200-CI43 |
D200-CI44 |
D200-CI44/T |
D200-CI45 |
D200-CI48 |
D250-CI44 |
D250-CI48 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Utilisable en extérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.50 € | 10 | 3 jours | 187.5 | 250 | 25 | Oui | |||
114.09 € | 10 | 5 jours | 188 | 250 | 82 | Oui | |||
59.03 € | 5 | 3 jours | 375 | 250 | 25 | Oui | |||
92.60 € | 4 | 3 jours | 373 | 33 | 373 | Oui | |||
51.47 € | 4 | 3 jours | 250 | 187.5 | 50 | Oui | |||
65.44 € | 2 | 3 jours | 375 | 250 | 50 | Oui | |||
114.09 € | 2 | 3 jours | 373 | 58 | 373 | Oui | |||
76.74 € | 2 | 3 jours | 375 | 250 | 100 | Oui | |||
127.26 € | 2 | 3 jours | 375 | 375 | 140 | Oui | |||
312.07 € | 1 | 3 jours | 375 | 375 | 100 | Oui | |||
141.44 € | 1 | 3 jours | 375 | 500 | 100 | Non | |||
209.30 € | 2 | 3 jours | 375 | 750 | 140 | Oui | |||
143.34 € | 1 | 3 jours | 375 | 375 | 190 | Oui | |||
273.43 € | 1 | 3 jours | 375 | 750 | 190 | Oui |
Loading...
Couleur | Autre | Numéro RAL | 0 | Avec entrée de câble | Non |
---|---|---|---|---|---|
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Avec désaérage | Non |
Matériau | Plastique | Finition de surface | Non traité | Utilisable pour platelage de toit | Non |
Utilisable pour platelage de plancher | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Utilisable en extérieur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles