Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSWC2004 |
XSWC2006 |
XSWC2008 |
XSWC2010 |
XSWC2012 |
XSWV2004 |
XSWV2006 |
XSWV2008 |
XSWV2010 |
XVTL-MP/R-8/18 |
XVTL-R-4/20 |
XVTL-R-6/20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Espacement modulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.33 € | 1 | 3 jours | 332 | 1907 | 425 | 12.5 | |||
241.67 € | 1 | 3 jours | 507 | 1907 | 600 | 12.5 | |||
448.33 € | 1 | 3 jours | 707 | 1907 | 800 | 12.5 | |||
395.00 € | 1 | 3 jours | 907 | 1907 | 1000 | 12.5 | |||
441.67 € | 1 | 3 jours | 1107 | 1907 | 1200 | 12.5 | |||
296.67 € | 1 | 3 jours | 332 | 1907 | 425 | 12.5 | |||
388.33 € | 1 | 3 jours | 507 | 1907 | 600 | 12.5 | |||
480.00 € | 1 | 3 jours | 707 | 1907 | 800 | 12.5 | |||
511.67 € | 1 | 3 jours | 907 | 1907 | 1000 | 12.5 | |||
121.83 € | 1 | 14 jours | 707 | 1707 | 800 | 25 | |||
70.55 € | 1 | 11 jours | 332 | 1907 | 425 | 12.5 | |||
96.33 € | 1 | 11 jours | 507 | 1907 | 600 | 12.5 |
Loading...
Couleur | Gris | Numéro RAL | 7035 | Avec entrée de câble | Non |
---|---|---|---|---|---|
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Acier | Nombre d'unités de hauteur | 0 |
Avec verrou | Non | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Utilisable comme panneau latéral | Non |
Utilisable comme panneau arrière | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Espacement modulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles