Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSD-SPZ-SET
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 91 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 77 | Profondeur(mm) | 113 | Numéro RAL | 7035 |
Capacité max. de charge(kg) | — | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Plastique | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Kit d'installation pour prise de tension sur jeu de barres (sans compteur) avec disjoncteur sur rail support appareillage, le numéro d'article est le suivant: ZSD-SPZ-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-SPZ-SET.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles